PushPull Steckverbinder

PushPull Steckverbinder

Mit der neuen Generation der PushPull-Baureihe hat HARTING die Standardanschlusstechnik für innovative Installationskonzepte in Schutzart IP 65 / IP 67 gesetzt. Den multifunktionalen PushPull-Steckverbinder gibt es für Daten, Signal und Power. Weitere Schnittstellen wie USB oder LC, SCRJ ergänzen das universelle PushPull-Produktprogramm.


Bitte wählen Sie eine Produktberatung:

  • PushPull Data
    PushPull Data

    Han® PushPull (IEC/PAS 61 076-3-117 VARIANTE 14) und HARTING PushPull (IEC 61 076-3-106 VARIANTE 4).  


  • PushPull Power
    PushPull Power

    Der HARTING PushPull Power Steckverbinder wurde speziell für kompakte robuste Anwendungen entwickelt, wo kleinste Baumaße bei Power-Interfaces in hoher Schutzart gefordert sind. Der HARTING PushPull Power basiert auf dem innovativen PushPull Gehäusekonzept, das bereits bei der HARTING RJ Industrial® Produktfamilie eingesetzt wird.  


  • PushPull Hybrid
    PushPull Hybrid

    Kombinierte Daten und Geräteversorgung bis 5 A in einem Steckverbinder.  


Weiterführende Links

Technische Informationen Print-Katalog (PDF)

HARKIS® News

Kabelkonfigurator

Konfigurieren Sie Ethernet Systemkabel mit dem neuen HARKIS® Kabelkonfigurator.

Kabelkonfigurator

Katalogdownloads

Katalogdownloads

Hier bieten wir Ihnen Kataloge, Broschüren und Flyer zum downloaden an

Katalogdownloads