Produkte


Seiten
1 2 3 4


  • Industriesteckverbinder Han®
    Industrie-Steckverbinder Han®

    Han® Industrie-Steckverbinder in Schutzart IP 65 / IP 67 sind der weltweite Steckverbinderstandard, wenn es um die sichere Installation, schnelle Inbetriebnahme und den einfachen Service von Maschinen und Anlagen geht.  


  • Geräte und Komponenten
    Geräte und Komponenten

    Han-InduNet® - Geräte und Komponenten für die Automatisierung  


  • Han-Port® – Schnittstelle für Leistung und Signale
    Han-Port® – Schnittstelle für Leistung und Signale

    Han-Port®, ist die Schnittstelle für Leistung und Signale. Modular aufgebaut können unterschiedliche Einsätze im stabilen Zinkdruckguss-Rahmen kombiniert werden. Die Schutzart IP 65 sorgt für den sicheren Abschluss des Schaltschrankes in rauer Industrieumgebung.  


  • Rundsteckverbinder
    Rundsteckverbinder

    HARTING bietet ein umfassendes Portfolio an M8-, M12-, M23-, 7/8“- und Han-Max®-Rundsteckverbindern für industrielle Applikationen. Neben vorkonfektionierten Systemkabeln stehen feldkonfektionierbare Steckverbinder mit HARAX®-Schnellanschlusstechnik zur Verfügung.  


  • HARTING Ethernet-Komponenten
    HARTING Ethernet-Komponenten

    Managed und unmanaged Ethernet Switches um ein konvergentes Automation IT - Netzwerk zu realisieren.  


  • HARTING Ethernet-Verkabelung
    HARTING Ethernet-Verkabelung

    HARTING bietet ein breites Programm an RJ45-Kontakteinsätzen und den passenden RJ45-Steckverbinder für den schnellen und sicheren Anschluss des 2- oder 4-paarigen Ethernetkabels. Die RJ Industrial-Steckverbinderfamilie unterstützt auch Ethernet-Automatisierungsprofile wie PROFINET, Ethernet/IP, EtherCAT und Powerlink. Der HARTING RJ Industrial® bringt industrietaugliche RJ45-Anschlusstechnik in die Feldebene.  


Seiten
1 2 3 4


HARKIS® News

Kabelkonfigurator

Konfigurieren Sie Ethernet Systemkabel mit dem neuen HARKIS® Kabelkonfigurator.

Kabelkonfigurator

Katalogdownloads

Katalogdownloads

Hier bieten wir Ihnen Kataloge, Broschüren und Flyer zum downloaden an

Katalogdownloads