Transportation

Transportation

Schnittstellen für Leistungselektronik, Energieanlagen sind Beispiele.


Bitte wählen Sie eine Baureihe:

Seiten
1 2


  • Industriesteckverbinder Han®
    Industrie-Steckverbinder Han®

    Han® Industrie-Steckverbinder in Schutzart IP 65 / IP 67 sind der weltweite Steckverbinderstandard, wenn es um die sichere Installation, schnelle Inbetriebnahme und den einfachen Service von Maschinen und Anlagen geht.  


  • Geräte und Komponenten
    Geräte und Komponenten

    Han-InduNet® - Geräte und Komponenten für die Automatisierung  


  • DIN 41 612 Steckverbinder
    DIN 41 612 Steckverbinder

    Steckverbinder nach DIN 41 612 haben sich seit Jahren sowohl für Board-to-Board-Applikationen als auch für Cable-to-Board-Applikationen bewährt. HARTING bietet ein breites Produktprogramm an DIN 41 612-Steckverbindern für Daten, Signal, Power und Zubehör.  


  • D-Subminiatur Steckverbinder
    D-Subminiatur Steckverbinder

    Der D-Sub ist der klassische Cable-to-Board-Steckverbinder. Durch die große Vielfalt an Lösungen ist er universell als Geräteanschlusstechnik einsetzbar. Als Geräteanschlusstechnik für Automatisierungsanwendungen steht ein breites Steckverbinderspektrum für Daten, Signal und Power zur Verfügung.  


  • InduCom – Robuste und EMV-geschützte D-Sub-Interfaces
    InduCom – Robuste und EMV-geschützte D-Sub-Interfaces

    Die InduCom-Baureihe, bestehend aus D-Sub-Steckverbindern nach DIN 41 652, MIL-C-24-308, IEC 60 807, robusten Zink-Druckguss-Gehäusen mit Crimp-Flansch-Technik und passenden Werkzeugen.  


  • PushPull Power
    PushPull Power

    Der HARTING PushPull Power Steckverbinder wurde speziell für kompakte robuste Anwendungen entwickelt, wo kleinste Baumaße bei Power-Interfaces in hoher Schutzart gefordert sind. Der HARTING PushPull Power basiert auf dem innovativen PushPull Gehäusekonzept, das bereits bei der HARTING RJ Industrial® Produktfamilie eingesetzt wird.  


Seiten
1 2


HARKIS® News

Kabelkonfigurator

Konfigurieren Sie Ethernet Systemkabel mit dem neuen HARKIS® Kabelkonfigurator.

Kabelkonfigurator

Katalogdownloads

Katalogdownloads

Hier bieten wir Ihnen Kataloge, Broschüren und Flyer zum downloaden an

Katalogdownloads