EDV

EDV

Steckverbindersysteme für Flachleitungen, gedruckte Schaltungen ...


Bitte wählen Sie eine Baureihe:

  • DIN 41 612 Steckverbinder
    DIN 41 612 Steckverbinder

    Steckverbinder nach DIN 41 612 haben sich seit Jahren sowohl für Board-to-Board-Applikationen als auch für Cable-to-Board-Applikationen bewährt. HARTING bietet ein breites Produktprogramm an DIN 41 612-Steckverbindern für Daten, Signal, Power und Zubehör.  


  • D-Subminiatur Steckverbinder
    D-Subminiatur Steckverbinder

    Der D-Sub ist der klassische Cable-to-Board-Steckverbinder. Durch die große Vielfalt an Lösungen ist er universell als Geräteanschlusstechnik einsetzbar. Als Geräteanschlusstechnik für Automatisierungsanwendungen steht ein breites Steckverbinderspektrum für Daten, Signal und Power zur Verfügung.  


  • Verbindungssysteme für Flachleitungen
    Verbindungssysteme für Flachleitungen

    Mit SEK-Steckverbindern für Flachleitungen ist ein einfacher und kostenoptimierter Geräteaufbau möglich. SEK-Steckverbinder werden vorzugsweise als geräteinterne Verbindung eingesetzt. HARTING bietet ein breites Spektrum dieser Cable-toBoard-Steckverbinder.  


  • har-link®
    har-link®

    Höchste Datenraten in Verbindung mit perfekter Schirmung charakterisieren den har-link®-Steckverbinder. HARTING bietet für die har-link®-Steckverbinderfamilie konfektionierte Systemkabel mit geschirmten oder ungeschirmten Aderpaaren (twisted pair).  


  • Steckverbinder für Telecom Computing Architecture (TCA)
    Steckverbinder für Telecom Computing Architecture (TCA)

    Die TCA-Steckverbinder sind die nächste Generation der Backplane-Steckverbinder. Das neue Konzept unterstützt alternativ die direkte oder indirekte Steckung. Für besonders robuste Verbindungen auf Basis der indirekten Steckung wird ein spezieller Steckverbinder eingesetzt. TCA-Steckverbinder sind sowohl in einer Version für Daten als auch für die Powerversorgung der Baugruppen verfügbar.  


HARKIS® News

Kabelkonfigurator

Konfigurieren Sie Ethernet Systemkabel mit dem neuen HARKIS® Kabelkonfigurator.

Kabelkonfigurator

Katalogdownloads

Katalogdownloads

Hier bieten wir Ihnen Kataloge, Broschüren und Flyer zum downloaden an

Katalogdownloads