Technische Kennwerte

Kontaktzahlen:

2, 4, 6, 8 oder 10 Koaxialkontakte

 

Spannungsfestigkeit
Ueff.:

< 1000 V (für 60s)

Leistung:

< 40 W (bei 2.5 GHz)

DC-Kontaktwiderstand

 

Centerkontakt:

< 12 mΩ

Massekontakt:

 

Isolationswiderstand:

> 5000 MΩ

 

Nominale Impedanz:

50 Ω

Frequenzbereich:

0 – 2.5 GHz

Reflexionsdämpfung*:

> 22 dB1 (0 ... 2.5 GHz) identisch mit VSWR ≤ 1.17

Durchgangsdämpfung:

< 0.25 dB1 (0 ... 2.5 GHz)
<
0.8 dB2 (0 ... 2.5 GHz)

Übersprechdämpfung:

35 dB / 50 dB / 70 dB2 (0 ... 2.5 GHz)
abhängig vom Abstand zwischen benachbarten Kontakten

 

Steckzyklen:

max. 500

Anschlusstechnik:

Einpressanschluss

  Lochdurchmesser

 

  der Leiterplatte:
 Leiterplattenstärke:

0,94 - 1,09 mm
1,4 - 3,2 mm (Tochterkarte)
1,6 - 8,0 mm (Backplane)

  Empfohlener Lochaufbau

 

  für Einpressverbindungen:

Bohrloch: 1,15-0,03 mm
Cu: 25 - 50 um
Sn: 5 - 15 um

Haltekraft:

> 30 N/Kontakt

Steckkraft:

< 5 N/line

Ziehkraft:

> 1 N/line

Anschlussraster:

4.40 x 6.25 mm (innerhalb eines Twins x zwischen den Twins)

Aufbauhöhe:

9.5 mm

Steckbereich:

12.5 ... 15 mm

Überstecksicherheit:

2.5 mm

Max. radialer Mittelachsenversatz:

± 1.5 mm

Temperaturbereich:

– 55 °C ... + 125 °C

Isolierkörperwerkstoff:

Liquid Cristal Polymer (LCP), UL 94-V0

Kontaktoberfläche

 

Kontaktbereich:

Au

Anschlussbereich

 

Centerkontakt:

Au

Massekontakt:

Ni

* Referenz: kurzer Kontakt
1 Werte für das separierte Mini Coax Steckverbinderpaar einschließlich der Einpressverbindungen
2 Werte für das Mini Coax Steckverbinderpaar einschließlich der gesamten Testboardumgebung