Allgemeine Informationen

Der Mini Coax Steckverbinder wird für Mehrfachsteckverbindungen zwischen Tochterkarten und Backplanes benutzt. Der Mini Coax erlaubt die Übertragung von RF-Signalen bis zu 2,5 GHz pro Verbindung. Darüber hinaus ist der Steckverbinder kompakt, stabil und sorgt für eine hohe Stecksicherheit durch seine exzellenten Führungseigenschaften. Seine kompakte Größe (ein 10-fach Mini Coax ist gerade so groß wie die "Enter"-Taste auf einem Computer) und sein hervorragendes Übersprechverhalten prädestinieren ihn geradezu für den Hochfrequenzeinsatz in der Telekominfrastruktur.

Die Module sind in den metrischen Maßen 1,00, 1,25 und 1,50 SU (SU= System Unit, Systemeinheit = 25 mm) für Kabel- und Platinenanschluss mit 2 bis 10 Koaxialleitungen erhältlich. Die abgewinkelten Tochterkartenmodule und die geraden Backplanemodule werden mit einem einfachen Werkzeug eingepresst. Gerade Module werden mit einer Schutzkappe geliefert, die die Koaxialkontakte vor Schmutz schützt und gleichzeitig als Auflagefläche für den Einpress-Stempel dient. So kann ein einfacher und sicherer Einpressvorgang garantiert werden.

Zusätzlich zu den standard Mini Coax Modulen ist ein abgewinkelter Powerstecker mit Einpresskontakten verfügbar. Dieser hat das gleiche Bohrlochraster wie der Mini Coax und kann mit bis zu 15 A bei 70 °C belastet werden.

Kundenspezifische Kabel werden auf Wunsch angefertigt. Umfangreiches Zubehör und Werkzeuge vervollständigen die breite Produktpalette.

Beide Steckverbinder (Mini Coax und har-bus® HM) sind für gleichzeitigen Einsatz auf einer Leiterplatte entwickelt worden.

Musterleiterplatte:

 

Schliffbild der beiden Steckverbinderfamilien:

Konstante
Stecktiefe

      har-bus®HM                                     Mini Coax

 

 

Typische Leiterplattenkonfiguration:


 

Signalpfad eines analogen HF Signals von Rx nach Tx:

Rx: Empfänger
Tx: Sender