Technische Kennwerte

Rahmen

 

Material

Feinzinkdruckguss, oberflächenveredelt

 

Geeignet für Einbau mit Wandstärke

1 bis 5 mm

 

Abmessungen außen (HxBxT)

1-fach 114 x 66 x 32 bis 62 mm (je nach Bestückung)

 

 

2-fach 114 x 131 x 32 bis 62 mm (je nach Bestückung)

 

Betriebstemperaturbereich

-10°C bis +60°C

 

Lagertemperaturbereich

-25°C bis +60°C

 

Schutzart

IP 65

 

 

 

 

 

 

Schutzkontaktsteckdose

 Deutschland (VDE)

Dänemark

USA / Japan

Frankreich (UTE)

Max. Netzspannung

250 V AC

250 V AC

125 V AC

250 V AC

Nennfrequenz

50 Hz

50 Hz

 60 Hz

50 Hz

Max. Nennstrom

10 - 16 A

13 A

15 A

10 - 16 A

LED-Anzeige

gelb1)

-

-

 gelb

 Anschluss

Schraubklemmen

Federkraftklemme

Schraubklemmen

Schraubklemmen

Einbautiefe montiert

ca. 62 mm

ca. 62 mm

ca. 20 mm

ca. 62 mm

 

 

 

 

 

Schutzkontaktsteckdose

Großbritannien (BS)

 Italien

Australien / China

 

Max. Netzspannung

250 V AC

250 V AC

250 V AC

 

Nennfrequenz

50/60 Hz

50 Hz

50/60 Hz

 

Max. Nennstrom

13 A

10 - 16 A

10 A

 

LED-Anzeige

-

-

-

 

Anschluss

Schraubklemmen

Schraubklemmen

Steckanschluss

 

Einbautiefe montiert

ca. 20 mm

ca. 20 mm

ca. 20 mm

 

 

 

 

 

 

Datensteckverbinder

SUB-D

RJ45

USB

 

Max. Netzspannung

125 V AC/150 V DC

50 V AC/DC

30 V AC/DC

 

Max. Nennstrom

3 A

1 A

1 A

 

Verriegelungsart

UNC 4 ... 40 Bolzen

Rasthahn

Snap-in

 

Spezifikation

DIN 41 652 / IEC 807

CAT 5e

Bauform A nach 2.0

 

Einbautiefe montiert

ca. 32 mm

ca. 32 mm

ca. 80 mm

 

 

 

 

 

 

Anschlussart

 

Gender Changer

Beidseitig gleichartig gesteckte Verbindungstechnik

 

 1) Steckdose gelb ohne LED-Anzeige