Merkmale
12 Kontaktkammern zur Aufnahme von Leistungskontakten der Baureihe Han D® mit Crimpanschluss
1 PE-Kontakt mit innovativer Han-Quick Lock® Anschlusstechnologie
16-fache Kodiermöglichkeiten ohne Verlust eines Kontaktplatzes
Kontakteinsatz passend für die Metall- und Kunststoffgehäuse der Baureihe Han® 3 A
Technische Kenwerte
|
Vorschriften |
DIN VDE 0627 | |
|
|
| |
|
Kontakteinsätze |
| |
|
Kontaktzahl |
12 + PE | |
|
|
||
|
Elektrische Daten |
| |
|
|
10 A | |
|
|
Bemessungsspannung |
400 V |
|
|
Bemessungsstoßspannung |
6 kV |
|
|
Verschmutzungsgrad |
3 |
|
Verschmutzungsgrad 2 auch |
10 A 400/690 V 6 kV 2 | |
|
Anschlussart Han D® Kontakte |
Crimp | |
|
Anschlussart PE-Kontakt |
Han-Quick Lock® | |
|
Anschlussquerschnitt PE-Kontakt |
0,5 – 2,5 mm² | |
|
|
AWG 20 – 14 | |
|
Isolationswiderstand |
> 1010 Ω | |
|
Werkstoff |
Polycarbonat | |
|
Grenztemperaturen |
-40 °C ... +125 °C | |
|
Brennbarkeit nach UL 94 |
V 0 | |
|
Mechanische Lebensdauer |
> 500 Steckzyklen | |
|
|
| |
|
Kontakte |
| |
|
Werkstoff |
Kupferlegierung | |
|
Oberfläche |
| |
|
- hartversilbert |
3 μm Ag | |
|
- hartvergoldet |
2 μm Au über 3 μm Ni | |
|
Durchgangswiderstand |
< 3 mΩ | |
|
Crimpanschluss |
| |
|
- mm² |
0,14 – 2,5 mm² | |
|
- AWG |
26 – 14 | |
|
Maximaler Isolationsdurchmesser |
| |
|
- Leistungskontakte |
ø = 5 mm | |
|
|
| |
|
Kunststoff-Gehäuse |
| |
|
Werkstoff |
Polycarbonat | |
|
Verriegelungselement |
Polyamid | |
|
Brennbarkeit nach UL 94 |
V 0 | |
|
Gehäusedichtung |
NBR | |
|
Grenztemperaturen |
-40 °C ... +125 °C | |
|
Schutzart nach DIN EN 60 529 |
IP 67 | |
|
|
| |
|
Metall-Gehäuse |
| |
|
Werkstoff |
Zink-Druckguss | |
|
Verriegelungselement |
verzinkter Stahl | |
|
Gehäusedichtung |
NBR | |
|
Grenztemperaturen |
-40 °C ... +125 °C | |
|
Schutzart nach DIN EN 60 529 |
| |
|
|
IP 67 mit Dichtschraube 09 20 000 9918 | |