Bei einem Steckverbinder übernehmen das Gehäuse und die Verriegelung den Schutz der eigentlichen Kontaktstelle vor äußeren mechanischen Einflüssen wie Stößen, Fremdkörpern, Staub, unbeabsichtigte Berührung, Eindringung von Feuchtigkeit, Wasser oder anderen Flüssigkeiten wie Reinigungsmittel, Kühlmittel, Öle etc.
Welchen Schutzgrad das Gehäuse biete, ist in den Normen IEC 529 bzw. DIN EN 60 529 festgelegt, die eine Einteilung in verschiedene Schutzarten enthalten. Die untere Abbildung zeigt eine Übersicht der Schutzklassen. Die Angabe erfolgt dabei in der folgenden Weise:
|
Code Buchstabe |
Erste Kennziffer |
Zweite Kennziffer |
|
Erste Kennziffer |
Schutzumfang |
Zweite Kennziffer |
Schutzumfang |
||
|
0 |
Kein Berührungsschutz, kein Schutz gegen feste Fremdkörper |
0 |
Kein Wasserschutz |
| |
|
1 |
Schutz gegen großflächige Berührung mit der
Hand |
1 |
Schutz gegen senkrecht fallende Wassertropfen |
||
|
2 |
Schutz gegen Berührungen mit den Fingern |
2 |
Schutz gegen schräg fallende Wassertropfen (beliebiger Winkel bis zu 15° zur Senkrechten) |
||
|
3 |
Schutz gegen Berührungen mit Werkzeug, Drähten
o.ä. mit |
3 |
Schutz gegen Wasser aus beliebigem Winkel bis zu 60° aus der Senkrechten |
||
|
4 |
Schutz gegen Berührungen mit Werkzeug, Drähten
o.ä. mit |
4 |
Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen |
||
|
5 |
Schutz gegen Berührung |
5 |
Schutz gegen Wasserstrahl (Düse) aus beliebigem Winkel |
||
|
6 |
Vollständiger Schutz gegen Berührung |
6 |
Schutz gegen vorübergehende Überflutung |
||
|
|
|
|
7 |
Schutz gegen Wassereindringung bei zeitweisem Eintauchen |
|
|
|
|
|
8 |
Schutz gegen Druckwasser bei dauerndem Untertauchen |
|
Darstellung in Anlehnung an DIN VDE 0470, DIN EN 60 529, IEC 60529