R15

Vorschriften

DIN VDE 0627 Steckverbinder und Steckvorrichtungen
DIN VDE 0110 Tabelle 4/Tabelle 2a für die Luft- und Kriechstrecken
DIN EN 61 984 

Zulassungen

, , SEV

 

Kontakteinsätze

Kontaktzahlen

7 + PE

 

Elektrische Daten
nach DIN EN 61984

 
10 A   250 V   4 kV   3

 

Bemessungsstrom

10 A

 

Bemessungsspannung

250 V

 

Bemessungsstoßspannung

4 kV

 

Verschmutzungsgrad

3

 

Bemessungsspannung
nach UL/CSA

 
600 V

 

 

Isolationswiderstand

> 1010 Ω

Werkstoff

Polyamid

Temperaturbereich

- 40 °C ... + 125 °C

Brennbarkeit nach UL 94

HB

Mechan. Lebensdauer
- Steckzyklen

 
>
500

 

Kontakte

Werkstoff

Kupferlegierung

Oberfläche

 

- hartversilbert

3 µm Ag

- hartvergoldet

2 µm Au über 3 µm Ni

Durchgangswiderstand

< 3 mΩ

Crimpanschluss

 

- mm²
- AWG

0,14 - 2,5 mm²
26 – 14

 

Gehäuse

Werkstoff

Leichtmetall-Gehäuse
Thermoplastischer Formstoff

Gehäusedichtung

NBR

Grenztemperaturen

-40 °C / + 125°C

Schutzart nach DIN 40 050
im verriegelten Zustand

 
IP 65

weitere Gehäuseausführungen siehe auch "Han® Gehäuse"

 

Derating-Diagramm

Die Strombelastbarkeit von Steckverbindern wird durch die thermische Belastbarkeit der Werkstoffe der Kontaktelemente einschließlich Anschlüsse und der Isolierteile begrenzt. Die Derating-Kurve gilt daher für Ströme, die dauernd, nicht intermittierend, durch jedes Kontaktelement der Steckverbindung gleichzeitig fließen dürfen, ohne dass die obere zulässige Grenztemperatur überschritten wird.

Mess- und Prüfverfahren nach DIN IEC 60 512-5.

 

Montagebeispiel

a) Kontaktstift
b) Stifteinsatz (M)
c) Buchseneinsatz (F)
d) Kontaktbuchse
e) Einschraubgehäuse
f) Steckgehäuse
g) Verschraubung