Spezialkabelverschraubungen mit Verdrehsicherung mittels Fixierring
|
Zugentlastung Verdrehsicherung durch Fixiering |
Montagehinweise für Gehäuse mit Verdrehsicherung
|
Skv aus Metall |
Montagereihenfolge
Die vorgenannten Einzelteile in der dargestellten Reihenfolge auf das Kabelende schieben, wobei der Fixiering vorab auf den Gehäusestutzen geschoben werden kann.
Kontakteinsatz verdrahten und anschließend im Gehäuse festschrauben.
Druckring, Dichtring, Druckring in Gehäusestutzen schieben.
Die Skv in Gehäusestutzen schrauben, bis genügend Dichtwirkung erzielt ist, wobei abschließend der Sechskantansatz der Skv in Deckung zu bringen ist mit dem Innensechskant des Fixierringes.
Fixierring (Innensechskant) so weit auf korrespondierenden Ansatz der Skv schieben, bis Haltestift einrastet (siehe Schnittdarstellung oben).
Zugentlastungsschelle der Skv festschrauben.