Merkmale
Steckverbinder für Temperaturmessleitungen
Eisen- und Konstantankontakte nach DIN IEC 584 Typ J
Schraub- und Crimpanschluss
Mischbestückung von Thermocouple-Crimpkontakten und Standardkontakten in einem Kontakteinsatz möglich
Weitere Kombinationsmöglichkeiten mit Han-Modular®
Ideal für Spritzgießmaschinen
Nach EUROMAP 14, Part 1
Technische Kennwerte
|
Vorschriften |
DIN EN 61 984 |
|
|
|
|
Kontakteinsatz |
|
|
| |
|
- Han E®/Han® EE/A/Q 5/0 |
16 A |
|
- Han® D/DD |
10 A |
|
| |
|
- Han E® |
500 V |
|
- Han® Q 5/0 |
230/400 V |
|
- Han® A |
250 V |
|
- Han® DD |
250 V |
|
- Han® 8 D |
50 V |
|
Verschmutzungsgrad |
3 (C) |
|
Isolationswiderstand |
> 1010 Ω |
|
Werkstoff |
Polycarbonat |
|
Umgebungstemperatur |
- 40 °C ... + 125 °C |
|
Brennbarkeit UL 94 |
V 0 |
|
Mechan. Lebensdauer |
> 500 Steckzyklen |
|
|
|
|
Kontakte |
|
|
Werkstoff |
Eisen (Fe) |
|
Kennzeichnung nach |
|
|
Oberfläche |
vergoldet |
|
Durchgangswiderstand |
< 1 mΩ |
|
Crimpanschluss Han E® |
0,14 - 0,5 mm² (AWG 24-20) |
|
Crimpanschluss Han® D |
0,14 - 0,37 mm² (AWG 24-22) |
|
Schraubanschluss |
2,5 mm² (AWG 14) |
|
- Anzugs-/Prüfdrehmoment |
0,5 Nm |
|
|
|
|
Werkstoff |
Konstantan (CuNi) |
|
Kennzeichnung nach |
|
|
Oberfläche |
unbeschichtet |
|
Durchgangswiderstand |
< 1 mΩ |
|
Crimpanschluss Han E® |
0,14 - 0,5 mm² (AWG 24-20) |
|
Crimpanschluss Han® D |
0,14 - 0,37 mm² (AWG 24-22) |
|
Schraubanschluss |
2,5 mm² (AWG 14) |
|
- Anzugs-/Prüfdrehmoment |
0,5 Nm |
|
|
|
|
Gehäuse (siehe Hauptkatalog) |
|
|
Werkstoff |
Druckguss Aluminium |
|
Oberfläche |
Pulverbeschichtet RAL 7037 |
|
Verriegelungselement |
Stahl, verzinkt |
|
Gehäusedichtung |
NBR |
|
Umgebungstemperatur |
- 40 °C ... + 125 °C |
|
Schutzart nach DIN 40 050 |
|
Applikation

Schema eines Heizkreises

Steckverbinder an einer Spritzgießmaschine