Merkmale
Das Han-Snap® System ist ideal für Steckverbinder innerhalb von abgeschlossenen elektrischen Betriebsstätten.
Das können Räume, Schränke oder Verteilerkästen sein.
Die Han-Snap® Bauelemente sind technisch hochwertige Kunststoffteile mit optimalen Eigenschaften zur
-Reduzierung von Material- und Montagekosten;
-einfachen, problemlosen Installation;
-Vorkonfektionierung von Han-Steckverbindern;
-schnellen und stabilen Verrastung von Han-Steckverbindern;
-häufigen Betätigung der Rastsysteme, bis zu mehreren tausend Zyklen.
Die Han-Snap® Elemente passen zu den serienmäßigen Kontakteinsätzen und Anschlussverteilern der Baureihen (nachfolgende Baugröße B genannt)
-Han D® , 40-
und 64polig
-Han DD®
-Han E®
-Han® EE
-Han® ES
-Han HvE®
-Han® HvES
-Han® HsB
-Han® HsC
-Han-Com®
-Han-Modular®
Bei Verwendung des Han-Snap® Adapters passen die serienmäßigen Kontakteinsätze der Baureihe (nachfolgend Baugröße A genannt)
- Han D® , 15-
und 25-polig
- Han A® , 10- und 16-polig
Die Han-Snap® Elemente funktionieren nach dem Baukastenprinzip.
Im Standardfall werden Kunststoffteile mit den gleichen Schrauben montiert,
die bereits Bestandteil des Kontakteinsatzes sind.
Eine Codierung der Steckverbinder kann
mit Zubehör wie - Sperrbolzen, Führungsstift,
Führungsbuchse - realisiert
werden.
Am freien Steckverbinder können die Leitungen oder Kabel mit handelsüblichen Kabelbindern -mit maximal 5 mm Breite- zugentlastet werden.
Bauelemente-Übersicht
|
(1) |
Für freie Steckverbinder, passend zu den Applikationen (4), (5), (6), (7) | ||
|
(2) |
Für freie Steckverbinder, passend zu den Applikationen (4), (5), (6), (7) | ||
|
(3) |
Für freie Kupplung von Stift- und Buchseneinsatz. | ||
|
(4) |
Rastelement für feste Steckverbinder, Standard-Kontakteinsatz
oder Anschlussverteiler, für das Rasten im Blechausschnitt. | ||
|
(5) |
Für das Rasten von festen Han-Steckverbindern
auf Norm-Tragschienen, in Querrichtung. | ||
|
(6) |
Für das Rasten von festen Han-Steckverbindern
auf Hutschiene, in Längsrichtung. | ||
|
(7) |
Für Halterung des festen Steckverbindern am
Anschlussverteiler, wobei der Anschlussverteiler mittels Kombi-Rastelement
auf Norm-Tragschiene gerastet wird. | ||
|
(8) |
Für freie Steckverbinder, passend zu den Applikationen (4), (5), (6), (7) |