a) Wahlweise Pg Verschraubung oder EMV Kabeleinführung
b) Vernickelte Oberfläche
c) M 23 Schraubverriegelung
d) Dichtung zur Wandmontage
e) O-Ring zur Sicherung der Schraubverriegelung gegen Vibration und Verschmutzung
f) Bis zu 19 Kontakte
g) Schraub-, Löt- oder Leiterplatten-Einlötanschluss
h) Kunststofffederring zur Fixierung der Kontakteinsätze im Anbaugehäuse
Merkmale
Baugröße R 23
Hohe Kontaktdichte
Sehr robuste Gehäuse
Korrosionsfest
Exzellente EMV-Eigenschaften (rundum Schirmung)
Einfache und schnelle Montage
Vibrationssichere Schraubverriegelung
Bis zu 19 Kontakte, 25 V~ /60 V-
|
Vorschriften |
DIN VDE 0627 Steckverbinder
und Steckvorrichtungen |
Kontakteinsätze
|
Kontaktzahlen |
6 |
9 |
12 |
17 |
19 |
|
|
|
|
|
| |
|
- Leistungskontakt |
15 A |
1 x 15 A |
|
|
|
|
- Steuerungskontakt |
|
8 x 7 A |
7 A |
7 A |
16 x 7 A |
|
25 V ~ / 60 V - | |
|
Verschmutzungsgrad |
|
|
Prüfspannung U eff |
1,5 kV |
|
Isolationswiderstand |
> 1000 GΩ |
|
Werkstoff |
Thermoplastischer Polyester (PBT) |
|
Temperaturbereich |
-40 °C...+ 115°C |
|
Brennbarkeit |
nach UL 94 V0 |
Kontakte
|
Werkstoff |
Kupferlegierung |
|
vergoldet | |
|
Durchgangswiderstand |
< 5 mΩ |
|
| |
|
- Leistungskontakt |
0,14 - 1,0 mm², AWG 26 - 14 |
|
| |
|
- Leistungskontakt |
0,14 - 2,5 mm², AWG 26 - 14 |
|
Crimpanschluss |
|
|
Leiterplatten-Einlötanschluss |
|
|
- Leistungskontakt |
Ø 1,5 mm |
Gehäuse
|
Werkstoff |
Kupferzinklegierung |
|
Oberfläche |
vernickelt |
|
Flachdichtung |
NBR |
|
O-Ring-Dichtung |
FKM |
|
Grenztemperaturen |
-40 °C / + 125°C |
|
Schutzart im verriegelten Zustand |
IP 67 |
Kontakteinsatz: 12polig
Leiterquerschnitt: 1 mm2 (AWG 18)
Schirmdämpfung
der EMV-Gehäuse