Merkmale
Kombinationssteckverbinder
- Ethernet-Steckverbinder auf Basis RJ45
- zusätzlich maximal 10 Signalkontakte D-Sub
Kompaktes Design
Crimpanschlusstechnik
Hohe Kontaktdichte
Gedrehte D-Sub-Kontakte der Anforderungsstufe 1*
Für Gehäuse der Baureihe Han-Compact®
Technische Kennwerte
|
Ethernet-Steckverbinder |
|||
|
|
4, geschirmt |
8, geschirmt | |
|
Steckgesicht |
RJ45 nach IEC 60 603-7 |
RJ45 nach IEC 60 603-7 | |
|
Leitungsquerschnitt |
AWG 24 - 22 flexibel |
AWG 26 - 24 flexibel | |
|
|
AWG 23 - 22 massiv |
| |
|
Übertragungseigenschaft |
Cat5e |
Cat5e | |
|
Kontaktzahl |
4, geschirmt |
8, geschirmt | |
|
|
|
| |
|
Steuerungsbereich |
|||
|
Kontaktzahlen |
10 |
||
|
Elektrische Daten |
|
||
|
|
5 A |
||
|
|
50 V |
||
|
|
Bemessungsstoßspannung |
0,8 kV |
|
|
|
Verschmutzungsgrad |
3 |
|
|
|
|||
|
Isolationswiderstand |
> 1010 Ω |
||
|
Werkstoff |
Polycarbonat |
||
|
Temperaturbereich |
- 40 °C ... + 125 °C |
||
|
Brennbarkeit nach UL 94 |
V 0 |
||
|
Mechan. Lebensdauer |
|
||
* Anforderungsstufe 1 gemäß CECC 75 301-802, 500 Steckzyklen, 10 Tage Schadgastest (4 Gase) gemäß IEC 60 512