Han® Q 7/0 mit PCB-Adapter

Merkmale

 

Technische Kennwerte

Kontaktzahlen

7

 

Elektrische Daten
nach DIN EN 61 984

 
7,5 A   250 V   4 kV   3

 

Bemessungsstrom

7,5 A

 

Bemessungsspannung

250 V

 

Bemessungsstoßspannung

4 kV

 

Verschmutzungsgrad

3

Werkstoff

Polycarbonat

Isolationswiderstand

> 1010 Ω

Grenztemperaturen

- 40 °C ... + 125 °C

Brennbarkeit nach UL 94

V 0

Mechan. Lebensdauer
- Steckzyklen

 
>
500

 

Leiterplatten-Layout

 

Einbau-Situation