Merkmale
7 Kontaktkammern zur Aufnahme von Leistungskontakten der Baureihe Han D® (10 A)
Platzsparender und kompakter Aufbau
Crimpanschluss mit den Standard Han D® Kontakten
Kontakteinsatz passend für die Gehäuse der Baureihe Han® 3 A
Demontage der Kontakte mittels Demontagewerkzeug von der Steckseite
6fach Kodierung über Kodierstifte möglich
|
Vorschriften |
DIN VDE 0627 Steckverbinder
und Steckvorrichtungen |
Kontakteinsätze
|
Kontaktzahlen |
7 + PE | |
|
|
||
|
Elektrische Daten |
| |
|
|
10 A | |
|
|
400 V | |
|
|
Bemessungsstoßspannung |
6 kV |
|
|
Verschmutzungsgrad |
3 |
|
Werkstoff |
Polycarbonat | |
|
Isolationswiderstand |
> 1010 Ω | |
|
Temperaturbereich |
- 40 °C ... + 125 °C | |
|
Brennbarkeit nach UL 94 |
V 0 | |
|
Mechan. Lebensdauer |
| |
Kontakte
|
Werkstoff |
Kupferlegierung |
|
| |
|
- hartversilbert |
3 µm Ag |
|
Durchgangswiderstand |
< 1 mΩ |
|
0,14 - 2,5 mm² (AWG 26 - 14) | |
|
PE als Schraubanschluss |
2,5 mm² (AWG 14) |
Kunststoff-Gehäuse
|
Werkstoff |
Polycarbonat |
|
Verriegelungselement |
Poyamid |
|
Brennbarkeit nach UL 94 |
V 0 |
|
Gehäusedichtung |
NBR |
|
Grenztemperaturen |
-40 °C / + 125°C |
|
Schutzart nach DIN 60 529 im verriegelten Zustand |
Metall-Gehäuse
|
Werkstoff |
Zink-Druckguss |
|
Verriegelungselement |
verzinkter Stahl |
|
Gehäusedichtung |
NBR |
|
Grenztemperaturen |
-40 °C / + 125°C |
|
Schutzart nach DIN 60 529 im verriegelten Zustand |
Die Strombelastbarkeit von Steckverbindern wird durch die thermische Belastbarkeit der Werkstoffe der Kontaktelemente einschließlich Anschlüsse und der Isolierteile begrenzt. Die Derating-Kurve gilt daher für Ströme, die dauernd, nicht intermittierend, durch jedes Kontaktelement der Steckverbindung gleichzeitig fließen dürfen, ohne dass die obere zulässige Grenztemperatur überschritten wird.
Mess- und Prüfverfahren nach DIN IEC 60 512-5.

Leiterquerschnitt:
1 = 1,5 mm²
2 = 0,75 mm²