Merkmale
Innovative Han-Quick Lock® Anschlusstechnologie
Feldkonfektionierbar ohne Spezialwerkzeug
Kompatibel mit Han® Q 5/0 Standard-Kontakteinsätzen
Verkürzte Montagezeiten
Kontakteinsatz passend für die Metall- und Kunststoffgehäuse der Baureihe Han® 3 A
Vibrations- und schockfest
Technische Kennwerte
|
Schutzart |
IP 65 / IP 67 |
|
Kontaktzahl |
5 + PE |
|
Elektrische Daten nach |
16 A 230/400 V 4 kV 3 |
|
Bemessungsstrom |
16 A |
|
Bemessungsspannung Leiter-Erde |
230 V |
|
Bemessungsspannung Leiter-Leiter |
400 V |
|
Bemessungsstoßspannung |
4 kV |
|
Verschmutzungsgrad |
3 |
|
Anschlussart |
Han-Quick Lock® |
|
Anschlussquerschnitt |
0,5 bis 2,5 mm² (AWG 20–14) |
|
Isolationswiderstand |
> 1010 Ω |
|
Werkstoff |
Polycarbonat |
|
Brennbarkeit nach UL 94 |
V 0 |
|
Mechanische Lebensdauer |
> 500 Steckzyklen |