Merkmale
5 Kontaktkammern zur Aufnahme von Leistungskontakten der Baureihe Han E® (16 A)
Patzsparender und kompakter Aufbau
Voreilender PE-Kontakt mit Schraubanschluss
Crimpanschluss mit den Standard Han E® Kontakten
Verarbeitung mit Standardwerkzeugen
Demontage der Kontakte mittels Demontagewerkzeug von der Anschlussseite
Kontakteinsatz passend für die Metall- und Kunststoffgehäuse der Baureihe Han 3/4 A
|
Vorschriften |
DIN VDE 0627 Steckverbinder
und Steckvorrichtungen |
|
Zulassungen |
Kontakteinsätze
|
Kontaktzahlen |
5 + PE | |
|
|
||
|
Elektrische Daten |
| |
|
|
16 A | |
|
|
Bemessungsspannung Leiter - Erde |
230 V |
|
|
Bemessungsspannung Leiter - Leiter |
400 V |
|
|
Bemessungsstoßspannung |
4 kV |
|
|
Verschmutzungsgrad |
3 |
|
|
||
|
|
- Verschmutzungsgrad 2 auch |
16 A 320/500 V 4 kV 2 |
|
|
||
|
| ||
|
|
| |
|
Isolationswiderstand |
> 1010 Ω | |
|
Werkstoff |
Polycarbonat | |
|
Temperaturbereich |
- 40 °C ... + 125 °C | |
|
Brennbarkeit nach UL 94 |
V 0 | |
|
Mechan. Lebensdauer |
| |
Kontakte
|
Werkstoff |
Kupferlegierung |
|
| |
|
- hartversilbert |
3 µm Ag |
|
Durchgangswiderstand |
< 1 mΩ |
|
| |
|
- mm² |
0,5 - 2,5 mm² |
Kunststoff-Gehäuse
|
Werkstoff |
Polycarbonat RAL 7032 |
|
Verriegelungselement |
Polyamid RAL 7032 |
|
Gehäusedichtung |
NBR |
|
Grenztemperaturen |
-40 °C / + 125°C |
|
Brennbarkeit nach UL 94 |
V 0 |
|
Schutzart nach DIN 40 050 im verriegelten Zustand |
IP 65 (ohne Fächerscheibe) |
Metall-Gehäuse
|
Werkstoff |
Zink-Druckguss |
|
Verriegelungselement |
verzinkter Stahl |
|
Gehäusedichtung |
NBR |
|
Grenztemperaturen |
-40 °C / + 125°C |
|
Schutzart nach DIN 40 050 im verriegelten Zustand |
IP 44 |
Die Strombelastbarkeit von Steckverbindern wird durch die thermische Belastbarkeit der Werkstoffe der Kontaktelemente einschließlich Anschlüsse und der Isolierteile begrenzt. Die Derating-Kurve gilt daher für Ströme, die dauernd, nicht intermittierend, durch jedes Kontaktelement der Steckverbindung gleichzeitig fließen dürfen, ohne dass die obere zulässige Grenztemperatur überschritten wird.
Mess- und Prüfverfahren nach DIN IEC 60 512-5.
Betriebstrom
Umgebungstemperatur
(1) Leiterquerschnitt 2,5 mm²
(2) Leiterquerschnitt 1,5 mm²