Merkmale
2 Signalkontakte Han D® 10 A
4 Signalkontakte Han® C 40 A
Voreilender PE-Kontakt
Berührungssicher nach IEC 60 529
Kontakteinsatz passend für die Gehäuse der Baureihe Han-Compact® (passt nicht für 19 12 008 0501)
Demontage der C-Kontakte mittels Demontagewerkzeug von der Anschlussseite
3 Kodierungsmöglichkeiten über Verwendung eines Kodierstiftes anstelle einer Befestigungsschraube
Technische Kennwerte
|
Vorschriften |
DIN VDE 0627 Steckverbinder
und Steckvorrichtungen |
Kontakteinsätze
|
Kontaktzahlen |
4/2 + PE | |
|
|
||
|
Elektrische Daten |
| |
|
|
40 A | |
|
|
400/690 V | |
|
|
Bemessungsstoßspannung |
6 kV |
|
|
Verschmutzungsgrad |
3 |
|
Isolationswiderstand |
> 1010 Ω | |
|
Werkstoff |
Polycarbonat | |
|
Temperaturbereich |
- 40 °C ... + 125 °C | |
|
Brennbarkeit nach UL 94 |
V 0 | |
|
Mechan. Lebensdauer |
> 500 Steckzyklen | |
Han® C Kontakte (Leistungskontakte)
|
Werkstoff |
Kupferlegierung |
|
| |
|
Hartversilbert |
5 µm Ag |
|
Durchgangswiderstand |
< 0,3 mΩ |
|
| |
|
- mm² |
2,5 - 6 mm² |
|
Max. Isolationsdurchmesser |
5 mm |
Kunststoff-Gehäuse
|
Werkstoff |
Polycarbonat RAL 9005 |
|
Verriegelungselement |
Poyamid RAL 9005 |
|
Brennbarkeit nach UL 94 |
V 0 |
|
Gehäusedichtung |
NBR |
|
Grenztemperaturen |
-40 °C / + 125°C |
|
Schutzart nach DIN 60 529 im verriegelten Zustand |
Die Strombelastbarkeit von Steckverbindern wird durch die thermische Belastbarkeit der Werkstoffe der Kontaktelemente einschließlich Anschlüsse und der Isolierteile begrenzt. Die Derating-Kurve gilt daher für Ströme, die dauernd, nicht intermittierend, durch jedes Kontaktelement der Steckverbindung gleichzeitig fließen dürfen, ohne dass die obere zulässige Grenztemperatur überschritten wird.
Mess- und Prüfverfahren nach DIN IEC 60 512-5.

Leiterquerschnitt:
1= 2,5 mm²
2= 4 mm²