Merkmale
Kompaktes Design
16fache Kodierung
Für Gehäuse der Baugröße Han® 3 A
Axialschraubanschluss
Für hohe Spannungen unter Verwendung des beiliegenden Schrumpfschlauches
|
Hinweis |
|
Technische Kennwerte
|
Elektrische Daten |
| |
|
|
Betriebsstrom |
40 A |
|
|
Betriebsspannung |
400 V |
|
|
Bemessungsstoßspannung |
6 kV |
|
|
Verschmutzungsgrad |
3 |
|
Anschlussquerschnitt |
4 bis 6 mm² | |
|
|
oder 2,5 bis 6mm² | |
|
Anzugsdrehmomente |
1,8 Nm | |
|
Isolationswiderstand |
> 1010 Ω | |
|
Werkstoff |
Polycarbonat | |
|
Brennbarkeit nach UL 94 |
V 0 | |
|
Mechan. Lebensdauer |
> 500 Steckzyklen | |