Han® Q 8/0 mit PCB-Adapter

Merkmale

 

Kontaktzahlen

Kontaktzahlen

8

 

Elektrische Daten
nach DIN EN 61 984

 
16 A   230/400 V   4 kV   2

 

Bemessungsstrom

16 A

 

Bemessungsspannung Leiter - Erde

230 V

 

Bemessungsspannung Leiter - Leiter

400 V

 

Bemessungsstoßspannung

4 kV

 

Verschmutzungsgrad

2

 

 

 

Isolationswiderstand

> 1010 Ω

Werkstoff

Polycarbonat

Temperaturbereich

- 40 °C ... + 125 °C

Brennbarkeit nach UL 94

V 0

Mechan. Lebensdauer
- Steckzyklen

 
>
500

 

Leiterplatten-Layout

Einbau-Situation