Merkmale
Robustes Design
Passend für Han-Compact® Gehäuse
Geringe Verdrahtungskosten
Hohe Kontaktdichte
Kontaktzahlen
|
Kontaktzahlen |
4/2 + PE | |
|
|
||
|
Elektrische Daten |
| |
|
|
30 A | |
|
|
Bemessungsspannung Leiter - Erde |
400 V |
|
|
Bemessungsspannung Leiter - Leiter |
690 V |
|
|
Bemessungsstoßspannung |
6 kV |
|
|
Verschmutzungsgrad |
2 |
|
|
|
|
|
Steuerungsbereich |
7,5 A 250 V 4 kV 2 | |
|
|
Bemessungsstrom |
7,5 A |
|
|
Bemessungsspannung |
250 V |
|
|
Bemessungsstoßspannung |
4 kV |
|
|
Verschmutzungsgrad |
2 |
|
|
|
|
|
Isolationswiderstand |
> 1010 Ω | |
|
Werkstoff |
LCP | |
|
Temperaturbereich |
- 40 °C ... + 125 °C | |
|
Brennbarkeit nach UL 94 |
V 0 | |
|
Mechan. Lebensdauer |
| |
Leiterplatten-Layout
Einbau-Situation
