Merkmale
Modularer Aufbau
Robustes Design
Passend für Standard und EMV-Gehäuse
Geringe Verdrahtungskosten
Technische Kennwerte
|
Han DD® Modul mit PCB-Adapter |
|
|
|
|
|
Kontaktzahlen |
12 |
|
7,5 A | |
|
250 V | |
|
Leiterquerschnitt |
0,14 - 2,5 mm² |
|
|
|
|
Han® Axialschraubmodul zur PCB-Adaption |
|
|
|
|
|
Kontaktzahlen |
2 |
|
Bemessungsstrom |
40 A |
|
Bemessungsspannung |
500 V |
|
Leiterquerschnitt |
2,5 - 10 mm² |
Leiterplatten-Layout

Einbau-Situation

1) für Han® B EMV Gehäuse ist das Abstandsmaß 12,5 ± 0,7 zu wählen, da keine Flanschdichtung verwendet wird