Han Hv E®

Merkmale

 

Vorschriften

DIN EN 60664-1
DIN EN 61984
 

Zulassungen

,

 

Kontakteinsätze

Kontaktzahlen

3, 6, 10, 12 ( 2 x 6 ),
16, 20 ( 2 x 10 ),
32 ( 2 x 16 ) + PE
+ 2 zusätzliche Kontakte für Freischaltung

 

Elektrische Daten
nach DIN EN 61984

 

Han HvE® 3, 6, 10, 12 ( 2 x 6 ),
20 ( 2 x 10 ) + PE

 
16 A   830 V   8 kV   3

 

Bemessungsstrom

16 A

 

Bemessungsspannung

830 V

 

Bemessungsstoßspannung

8 kV

 

Verschmutzungsgrad

3

 

- Verschmutzungsgrad 2 auch

16 A   1000 V   8 kV   2

 

  oder

16 A   720 / 1250 V   8 kV   2

 

- Schaltkontakte

16 A   500 V   6 kV   3

 

Han HvE® 16, 32 ( 2 x 16 ) + PE

16 A   400 / 690 V   6 kV   3

 

Bemessungsstrom

16 A

 

Bemessungsspannung Leiter - Erde

400 V

 

Bemessungsspannung Leiter - Leiter

690 V

 

Bemessungsstoßspannung

6 kV

 

Verschmutzungsgrad

3

 

oder

16 A   500 V   6 kV   3

 

Bemessungsspannung
nach UL/CSA

 
600 V

  - Schaltkontakte

250 V

 

 

Isolationswiderstand

> 1010 Ω

Werkstoff

Polycarbonat

Grenztemperaturen

- 40 °C ... + 125 °C

Brennbarkeit nach UL 94

V 0

Mechan. Lebensdauer
- Steckzyklen

 
>
500

 

Kontakte

Werkstoff

Kupferlegierung

Oberfläche

 

- hartversilbert

3 µm Ag

Durchgangswiderstand

< 1 mΩ

Crimpanschluss

 

- Querschnitt
- AWG

0,5 - 4 mm²
20 – 12

Schraubanschluss

 

- Querschnitt
- AWG
- Anzugs-/Prüfdrehmoment

2,5 mm²
14
0,5 Nm

 

Gehäuse

Werkstoff

Aluminium Druckguss

Oberfläche

Pulverbeschichtet
RAL 7037

Verriegelungselement

Han-Easy Lock®

Gehäusedichtung

NBR

Grenztemperaturen

-40 °C / + 125°C

Schutzart
nach DIN EN 60529
im verriegelten Zustand

 

IP 65

Unterschied: Han HvE® zu Standard-Gehäuse

weitere Gehäuseausführungen siehe auch "Han® Gehäuse"

 

Derating-Diagramm

Die Strombelastbarkeit von Steckverbindern wird durch die thermische Belastbarkeit der Werkstoffe der Kontaktelemente einschließlich Anschlüsse und der Isolierteile begrenzt. Die Derating-Kurve gilt daher für Ströme, die dauernd, nicht intermittierend, durch jedes Kontaktelement der Steckverbindung gleichzeitig fließen dürfen, ohne dass die obere zulässige Grenztemperatur überschritten wird.

Mess- und Prüfverfahren nach DIN IEC 60512-5.

Leiterquerschnitt: 1,5 mm²

Leiterquerschnitt: 2,5 mm²

(1) Han 3 HvE
(2) Han 6 HvE
(3) Han 10 HvE
     Han 16 HvE

Bei voller Bestückung werden beim Crimpanschluss folgende Kontakte benötigt:

Typ

Buchsenkontakt

Arbeitskontakt

Schaltkontakt

Han 3 HvE
Han 6 HvE
Han 10 HvE
Han 12 HvE
Han 16 HvE
Han 20 HvE
Han 32 HvE

5
8
12
16
18
24
36

3
6
10
12
18
20
36

2
2
2
4
-
4
-