Han® HsB

Vorschriften

DIN VDE 0627 Steckverbinder und Steckvorrichtungen
DIN VDE 0110 Tabelle 4/Tabelle 2a für die Luft- und Kriechstrecken
DIN EN 61 984
 

Zulassungen

, , SEV
 

 

Kontakteinsätze

Kontaktzahlen

6, 12, (2x6) + PE

 

Elektrische Daten
nach DIN EN 61 984

 
35 A   400/690 V   6 kV   3

 

Bemessungsstrom

35 A

 

Bemessungsspannung Leiter - Erde

400 V

 

Bemessungsspannung Leiter - Leiter

690 V

 

Bemessungsstoßspannung

6 kV

 

Verschmutzungsgrad

3

 

 

oder

35 A   500 V   6 kV   3

 

Bemessungsspannung
nach UL/CSA

 
600 V

 

 

Isolationswiderstand

> 1010 Ω

Werkstoff

Polycarbonat

Temperaturbereich

- 40 °C ... + 125 °C

Brennbarkeit nach UL 94

V 0

Mechan. Lebensdauer
- Steckzyklen

 
>
500

 

Kontakte

Werkstoff

Kupferlegierung

Oberfläche

 

- hartversilbert

3 µm Ag

Durchgangswiderstand

< 0,5 mΩ

Schraubanschluss

 

- mm²
- AWG
- Anzugsmoment

6 mm²
10
1,2 Nm

     

 

Gehäuse

Werkstoff

Aluminium Druckguss

Oberfläche

Pulverbeschichtet RAL 7037

Verriegelungselement

Han-Easy Lock®

Gehäusedichtung

NBR

Grenztemperaturen

-40 °C / + 125°C

Schutzart nach DIN EN 60 529
im verriegelten Zustand

IP 65

weitere Gehäuseausführungen siehe auch "Han® Gehäuse"

 

Derating-Diagramm

Die Strombelastbarkeit von Steckverbindern wird durch die thermische Belastbarkeit der Werkstoffe der Kontaktelemente einschließlich Anschlüsse und der Isolierteile begrenzt. Die Derating-Kurve gilt daher für Ströme, die dauernd, nicht intermittierend, durch jedes Kontaktelement der Steckverbindung gleichzeitig fließen dürfen, ohne dass die obere zulässige Grenztemperatur überschritten wird.

Mess- und Prüfverfahren nach DIN IEC 60512-5.

(1) Leiterquerschnitt: 4 mm²
(2) Leiterquerschnitt: 6 mm²