Han E® mit PCB-Adapter

Merkmale

 

Kontakteinsätze

Kontaktzahlen

6, 10, 16, 24

 

Elektrische Daten
nach DIN EN 61984

 
16 A   500 V   6 kV   3

 

Bemessungsstrom

16 A

 

Bemessungsspannung

500 V

 

Bemessungsstoßspannung

6 kV

 

Verschmutzungsgrad

3

 

 

- Verschmutzungsgrad 2 auch

16 A   400 / 690   6 kV   2

 

Bemessungsspannung
nach UL/CSA

 
600 V

 

 

Isolationswiderstand

> 1010 Ω

Werkstoff

Polycarbonat

Temperaturbereich

- 40 °C ... + 125 °C

Brennbarkeit nach UL 94

V 0

Mechan. Lebensdauer
- Steckzyklen

 
>
500

Leiterquerschnitt

0,5 - 4 mm²

 

Leiterplatten - Layout

Han®  6 E

Han®  10 E

 

Han®  16 E

Han®  24 E

Empfohlener Loch - Durchmesser:  1,8 mm

 

Einbau - Situation

1) für Han®  B EMV Gehäuse ist das Abstandsmaß 12,5 ± 0,7 zu wählen, da keine Flanschdichtung verwendet wird