|
Einsatzgebiet |
für empfindliche Schnittstellen, die geschirmt werden müssen gegen elektrische, magnetische oder elektromagnetische Felder |
|
|
Erkennungsmerkmal |
elektrisch leitfähige Oberfläche, innenliegende Dichtung |
|
|
Gehäusematerial |
Aluminium-Druckguss-Legierung |
|
|
Stahl, verzinkt / nichtrostender Stahl |
| |
|
EMV-Kabelverschraubung, um den Kabelschirm leitend mit dem Gehäuse zu verbinden |
|
Technische Kennwerte Han® EMV Gehäuse für hohe Schirmdämpfung
|
Werkstoff |
Aluminium Druckguss |
|
Oberfläche |
elektrisch leitfähig |
|
Verriegelungselement |
V2A-Stahl/ verzinkter Stahl |
|
Gehäusedichtung |
NBR |
|
Grenztemperaturen |
-40 °C / + 125°C |
|
Zulassung gemäß UL 50 |
NEMA 4/12 |
|
Schutzart
nach DIN EN 60 529 |
|
|
Baugröße Han® 3 A |
IP 44 |
|
|
IP 67 bei Verwendung der Dichtschraube 09 20 000 9918 |
Technische Kennwerte Han® EMV / B Gehäuse für hohe Schirmdämpfung
|
Werkstoff |
|
|
- Gehäuse |
Aluminium Druckguss |
|
- Schirmrahmen |
Zink Druckguss |
|
Oberfläche |
|
|
- Gehäuse |
elektrisch leitfähig |
|
- Schirmrahmen |
elektrisch leitfähig |
|
Verriegelungselement |
Han-Easy Lock® |
|
Gehäusedichtung |
NBR |
|
Grenztemperaturen |
-40 °C / + 125°C |
|
Zulassung gemäß UL 50 |
NEMA 4/12 |
|
Schutzart
nach DIN EN 60 529 |
|
Neuartige Han® EMV Gehäusebaureihe basierend auf den bekannten Han®
B Standard-Gehäusen.
|
Eigenschaften
Identische Abmessungen wie Standardgehäuse der Baureihe Han® B
Blechausschnitte für Anbaugehäuse wie bei Han® B Standardgehäusen
Leitfähige Oberflächen
IP 65 durch O-Ring-Dichtungen
Vergleich Han® EMV Gehäuse und Han® B Standard Gehäuse