Merkmale
Gewinkeltes Motoranschlussgehäuse (ersetzt den Klemmanschlusskasten)
Platzsparender und kompakter Aufbau
Anbaulage um jeweils 90° versetzbar
Vollständig staub- und spritzwassergeschützt
Standard-Steckverbinder verwendbar (siehe Bestückungsmöglichkeiten)
Alle Standard-Tüllengehäuse mit Längsverriegelung Baugröße 10 B verwendbar
Gehäuse
|
Werkstoff |
Aluminium-Druckgusslegierung |
|
Oberfläche |
Pulverbeschichtet RAL 7037 (andere Farben auf Anfrage) |
|
Verriegelungselement |
Han-Easy Lock® |
|
Gehäusedichtung |
NBR |
|
Grenztemperaturen |
-40 °C / + 125°C |
|
Schutzart im verriegelten Zustand |
Bestückungsmöglichkeit
|
Schraub- |
500 V |
Crimp- |
Crimp- |
Crimp- |
Crimp- |
|
10 + PE |
10 + PE |
10 + PE |
18 + PE |
8/24 + PE |
Han-Modular® + PE |