Han A®

Merkmale

 

Vorschriften

DIN VDE 0627 Steckverbinder und Steckvorrichtungen
DIN VDE 0110 Tabelle 4/Tabelle 2a für die Luft- und Kriechstrecken
DIN EN 61 984
 

Zulassungen

, , SEV

 

Kontakteinsätze

Kontaktzahlen

3, 4, 10, 16, 32 (2x16) + PE

 

Elektrische Daten
nach DIN EN 61 984

 

Han® 3 A, 4 A

10 A   230/400 V   4 kV   3

 

Bemessungsstrom

10 A

 

Bemessungsspannung Leiter - Erde

230 V

 

Bemessungsspannung Leiter - Leiter

400 V

 

Bemessungsstoßspannung

4 kV

 

Verschmutzungsgrad

3

 

oder

10 A   250 V   4 kV   3

 

Han® 10 A, 16 A

16 A   250 V   4 kV   3

 

Bemessungsstrom

16 A

 

Bemessungsspannung

250 V

 

Bemessungsstoßspannung

4 kV

 

Verschmutzungsgrad

3

 

Verschmutzungsgrad 2 auch

16 A   230/400 V    4 kV   2

 

Bemessungsspannung
nach UL/CSA

 
600 V

Isolationswiderstand

> 1010 Ω

Werkstoff

Polycarbonat

Grenztemperaturen

- 40 °C ... + 125 °C

Brennbarkeit nach UL 94

V 0

Mechan. Lebensdauer
- Steckzyklen

 
>
500

 

Kontakte

Werkstoff

Kupferlegierung

Oberfläche

 

- hartversilbert
- hartvergoldet

3 µm Ag
2 µm Au über 3 µm Ni

Durchgangswiderstand

< 1 mΩ

Crimpanschluss - min

0,5 mm² / AWG 20

Crimpanschluss - max

4 mm² / AWG 12

Schraubanschluss - min

1 mm² / AWG 18

Schraubanschluss - max

2,5 mm² / AWG 14

Anzugs- / Prüfdrehmoment

0,25 Nm Han® 3 A / 4 A

 

0,5 Nm Han® 10 A / 16 A

Han-Quick Lock® - min

0,5 mm² / AWG 20

Han-Quick Lock® - max

2,5 mm² / AWG 14

 

Kunststoff-Gehäuse Han® 3 A / 4 A

Werkstoff

Polycarbonat RAL 7032

Verriegelungselement

Polyamid RAL 7032

Brennbarkeit nach UL 94

V 0

Gehäusedichtung

NBR

Grenztemperaturen

-40 °C...+ 125°C

Schutzart nach DIN EN 60 529 im verriegelten Zustand

IP 67

 

Metall-Gehäuse

Werkstoff Han® 3 A / 4 A

Zink-Druckguss

Werkstoff Han® 10 A / 16 A

Aluminium-Druckguss

Verriegelungselement Han® 3 A / 4 A

Stahl, verzinkt

Verriegelungselement Han® 10 A / 16 A

Han-Easy Lock®

Gehäusedichtung

NBR

Grenztemperaturen

-40 °C...+ 125°C

Schutzart nach DIN EN 60 529 im verriegelten Zustand

 

- Han® 3 A / 4 A

IP 44

 

IP 67 mit Dichtschraube
09 20 000 9918

- Han® 10 A / 16 A

IP 65

weitere Gehäuseausführungen siehe auch "Han® Gehäuse"

 

Derating-Diagramm

Die Strombelastbarkeit von Steckverbindern wird durch die thermische Belastbarkeit der Werkstoffe der Kontaktelemente einschließlich Anschlüsse und der Isolierteile begrenzt. Die Derating-Kurve gilt daher für Ströme, die dauernd, nicht intermittierend, durch jedes Kontaktelement der Steckverbindung gleichzeitig fließen dürfen, ohne dass die obere zulässige Grenztemperatur überschritten wird.

Mess- und Prüfverfahren nach DIN IEC 60 512-5.

(1) Leiterquerschnitt: 2,5 mm²
(2) Leiterquerschnitt: 1,5 mm²
(3) Leiterquerschnitt: 1,0 mm²