Merkmale
6 Schneid- / Schraubklemmen + PE für 2,5 mm² bis 4 mm² Leiterquerschnitt
Keine Unterbrechung der Energieleitung
Platzsparender und kompakter Aufbau
Voreilender PE-Kontakt im Kontakteinsatz
Anschluss mit Standardwerkzeugen
T-Funktion für max. 500 V
- Energiebusstruktur: 7 x 4 mm²
- Abzweig
für Verbraucher: 7 x 4 mm² (Han-Power® S)
7
x 2,5 mm² (Han-Power® T)
Bedruckung der Klemmleiste mit Kontaktbelegung
Verbraucherabzweig
- Bei Han-Power® S mit 1 x Han® Q 8/0 ist der Verbraucherabzweig mit
einem Han-Compact® Kupplungsgehäuse zu realisieren.
- Beim Han-Power® S mit 2 x Han® Q 8/0 ist der Verbraucherabzweig mit
zwei Han-Compact® Tüllengehäuse zu realisieren.
- Beim Han-Power® S mit 1 x Han® Q 4/2 ist der Verbraucherabzweig mit
einem Han-Compact® Kupplungsgehäuse zu realisieren.
Technische Kennwerte
|
Vorschriften |
DIN VDE 61 984 |
|
|
DIN VDE 0110 |
|
|
|
|
Kontakteinsätze Han® Q 8/0 |
|
|
Kontaktzahlen |
6 + PE |
|
Bemessungsstrom (teilbestückt) |
25 A |
|
Bemessungsspannung |
500 V |
|
Bemessungsstoßspannung |
6 kV |
|
Verschmutzungsgrad |
3 |
|
Isolationswiderstand |
> 1010 Ω |
|
Brennbarkeit nach UL 94 |
V 0 |
|
Mechan. Lebensdauer |
> 500 Steckzyklen |
|
|
|
|
Han® E Kontakte |
|
|
Werkstoff |
Kupferlegierung |
|
Oberfläche: Hartversilbert |
3 µm Ag |
|
Durchgangswiderstand |
< 1 mΩ |
|
Crimpanschluss - mm² |
2,5 - 4 mm² |
|
|
|
|
Kontakteinsätze Han® Q 4/2 |
|
|
Kontaktzahlen |
4/2 + PE |
|
Bemessungsstrom |
40 A |
|
Bemessungsspannung |
400 / 690 V |
|
Bemessungsstoßspannung |
6 kV |
|
Verschmutzungsgrad |
3 |
|
Isolationswiderstand |
> 1010 Ω |
|
Temperaturbereich |
- 40 °C ... + 125 °C |
|
Brennbarkeit nach UL 94 |
V0 |
|
Mechan. Lebensdauer |
> 500 Steckzyklen |
|
|
|
|
Han® C-Kontakte |
|
|
Werkstoff |
Kupferlegierung |
|
Oberfläche |
|
|
Durchgangswiderstand |
< 0,3 mΩ |
|
Crimpanschluss |
|
|
|
|
|
|
|
|
Gehäuse |
|
|
Werkstoff |
Polycarbonat |
|
Farbe |
RAL 9005 |
|
Gehäusedichtung |
NBR |
|
Temperaturbereich |
|
|
Brennbarkeit nach UL 94 |
V 0 |
|
Schutzart n. DIN 40050 |
|
|
|
|
|
Kabel |
|
|
Leiteraufbau |
nach DIN VDE 0295 |
|
Litze |
|
|
Anzahl der Litzen |
50 x 0,25 mm ø |
|
Außendurchmesser |
3,6 mm ø |
|
Querschnitt 4 mm² |
|
|
Anzahl der Litzen |
56 x 0,30 mm ø |
|
Außenduchmesser |
4,2 mm ø |
Derating-Diagramm
Die Strombelastbarkeit von Steckverbindern wird durch die thermische Belastbarkeit der Werkstoffe der Kontaktelemente einschließlich Anschlüsse und der Isolierteile begrenzt. Die Derating-Kurve gilt daher für Ströme, die dauernd, nicht intermittierend, durch jedes Kontaktelement der Steckverbindung gleichzeitig fließen dürfen, ohne dass die obere zulässige Grenztemperatur überschritten wird.
Mess- und Prüfverfahren nach DIN IEC 60512-3.

(1) Leiterquerschnitt: 2,5 mm²
(2) Leiterquerschnitt: 4 mm²
|
|
|